封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DCU) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
PCA9306 的特性
- 适用于混合模式 I 2C 应用中 SDA 和 SCL 线路的 2 位双向转换器
- 与 I 2C 和 SMBus 兼容
- 小于 1.5ns 的最大传播延迟,适应标准模式和快速模式 I 2C 器件和多个控制器
- 可实现以下电压之间的电压电平转换
- 1.2V V REF1 和 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V V REF2
- 1.8V V REF1 和 2.5V、3.3V 或 5V V REF2
- 2.5V V REF1 和 3.3V 或 5V V REF2
- 3.3V V REF1 和 5V V REF2
- 在无方向引脚的情况下提供双向电压转换
- 输入和输出端口之间 3.5Ω 的低导通电阻提供更少的信号失真
- 漏极开路 I 2C I/O 端口(SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2)
- 5V 耐压 I 2C 和 I/O 端口可支持混合模式信号操作
- 针对 EN 为低电平的高阻抗 SCL1、SDA1、SCL2 和 SDA2 引脚
- 无闭锁操作可在 EN 为低电平时实现隔离
- 采用直通引脚排列以简化印刷电路板布线
- 闩锁性能超过 100mA,符合 JESD 78 II 类规范的要求
- ESD 保护性能超过 JESD 22 规范要求
- 2000V 人体放电模型 (A114-A)
- 1000V 带电器件模型 (C101)
PCA9306 的说明
PCA9306 器件是一款采用使能 (EN) 输入的双路双向 I 2C 和 SMBus 电压电平转换器,可在 1.2V 至 3.3V REF1 和 1.8V 至 5.5V REF2 的范围内工作。
PCA9306 器件可以在 1.2V 到 5V 之间实现双向电压转换而无须使用方向引脚。此开关具有低导通状态电阻 (R ON),可以在最短传播延迟情况下建立连接。当 EN 为高电平时,转换器开关打开,并且 SCL1 和 SDA1 I/O 被分别连接至 SCL2 和 SDA2 I/O,从而实现端口间的双向数据流。当 EN 为低电平时,转换器开关关闭,在端口之间存在一个高阻态。
除了电压转换,PCA9306 器件还可用于将 400kHz 的总线与 100kHz 的总线隔离,方法是在快速模式通信过程中控制 EN 引脚以断开较慢总线的连接。