新

OPA4383

正在供货

可提供此产品的更新版本

open-in-new 比较替代产品
功能与比较器件相同且具有相同引脚。
新 TLV4825 正在供货 四通道、5.5V、3MHz 零漂移 CMOS 精密运算放大器 New P2P Zero-Drift Amplifier with better cost structure

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.005 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 50 GBW (typ) (MHz) 2.5 Features Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 145 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.028 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.7 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.005 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.004 Input bias current (max) (pA) 50 GBW (typ) (MHz) 2.5 Features Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1 Rail-to-rail In, Out Iq per channel (typ) (mA) 0.065 Vn at 1 kHz (typ) (nV√Hz) 32 CMRR (typ) (dB) 145 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Iout (typ) (A) 0.028 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) 0 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.15 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.15 THD + N at 1 kHz (typ) (%) 0.002
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 超低失调电压:±5µV(最大值)
  • 零温漂:±0.025µV/°C
  • 低输入偏置电流:62pA(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 32nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:650nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 共模输入范围超出电源轨 ±100mV
  • 增益带宽:2.5MHz
  • 静态电流:每个放大器 65µA
  • 单电源:1.7V 至 5.5V
  • 双电源:±0.85V 至 ±2.75V
  • EMI 和 RFI 已滤除的输入
  • 超低失调电压:±5µV(最大值)
  • 零温漂:±0.025µV/°C
  • 低输入偏置电流:62pA(最大值)
  • 低噪声:1kHz 时为 32nV√Hz
  • 无 1/f 噪声:650nVPP(0.1Hz 至 10Hz)
  • 共模输入范围超出电源轨 ±100mV
  • 增益带宽:2.5MHz
  • 静态电流:每个放大器 65µA
  • 单电源:1.7V 至 5.5V
  • 双电源:±0.85V 至 ±2.75V
  • EMI 和 RFI 已滤除的输入

OPA383、OPA2383 和 OPA4383 (OPAx383) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,OPAx383 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 65µA 的超低静态电流,OPAx383 就能实现 2.5MHz 的带宽、32nV/√Hz 的宽带噪声和在 650nVPP 的条件下 1/f 的噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。OPAx383 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。

所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

OPA383、OPA2383 和 OPA4383 (OPAx383) 精密放大器系列提供出色的性能。通过零温漂技术,OPAx383 的失调电压和失调温漂可提供出色的长期稳定性。仅需 65µA 的超低静态电流,OPAx383 就能实现 2.5MHz 的带宽、32nV/√Hz 的宽带噪声和在 650nVPP 的条件下 1/f 的噪声。这些规格对于在 16 位至 24 位模数转换器 (ADC) 中实现超高精度和不降低线性度至关重要。OPAx383 在温度范围内具有平坦的偏置电流;因此,高输入阻抗应用在温度范围内几乎不需校准。

所有版本的额定工作温度范围均为 -40°C 至 +125°C。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 OPAx383 低功耗、高精度、2.5MHz 零漂移运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-4-27

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

仿真模型

OPAx383 Generic SPICE Model

SBOMCL4.ZIP (4 KB) - TISpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx383 PSPICE Model

SBOMCL8.ZIP (194 KB) - PSpice 模型
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx383 TINA-TI Reference Design

SBOMCL1 (607 KB) - TINA-TI 参考设计
支持的产品和硬件
仿真模型

OPAx383 TINA-TI Spice Model

SBOMCL2.ZIP (10 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
计算工具

ANALOG-ENGINEER-CALC — PC software analog engineer's calculator

模拟工程师计算器旨在加快模拟电路设计工程师经常运用的许多重复性计算。该基于 PC 的工具提供图形界面,其中显示各种常见计算列表,从使用反馈电阻器设置运算放大器增益到选择合适的电路设计元件,以稳定模数转换器 (ADC) 驱动器缓冲器电路。

除了可用作独立工具之外,该计算器还能很好地与模拟工程师口袋参考中所述的概念配合使用。

支持的产品和硬件
计算工具

OPAMP-NOISECALC — Noise Calculator

This folder contains three tools to help in understandning and managing noise in cicuits. The included tools are:

  • A noise generator tool - This is a Lab View 4-Run Time executable that generates Gaussian white noise, uniform white noise, 1/f noise, short noise, and 60Hz line noise. Temporal data, (...)
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频