新

TLV4825

正在供货

产品详情

Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 3.5 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1.8 Rail-to-rail In-Out Iq per channel (typ) (mA) 0.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
Number of channels 4 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (max) (V) 5.5 Total supply voltage (+5 V = 5, ±5 V = 10) (min) (V) 1.8 Vos (offset voltage at 25°C) (max) (mV) 0.004 Offset drift (typ) (µV/°C) 0.02 GBW (typ) (MHz) 3.5 Features Cost Optimized, Zero Drift Slew rate (typ) (V/µs) 1.8 Rail-to-rail In-Out Iq per channel (typ) (mA) 0.5 CMRR (typ) (dB) 120 Rating Catalog Operating temperature range (°C) -40 to 125 Architecture CMOS Input common mode headroom (to negative supply) (typ) (V) -0.1 Input common mode headroom (to positive supply) (typ) (V) 0.1 Output swing headroom (to negative supply) (typ) (V) 0.007 Output swing headroom (to positive supply) (typ) (V) -0.007
TSSOP (PW) 14 32 mm² (5 mm × 6.4 mm) SOIC (D) 14 51.9 mm² (8.65 mm × 6 mm)
  • 超低温漂:±0.02µV/°C
  • 平坦低频噪声:0.3µVPP(0.1 至 10Hz)
  • 超低偏移:±4µV
  • 轨到轨输入和输出
  • 非常高的 AOL、CMRR、PSRR:> 120dB
  • 宽输入共模电压:超出电源轨 100mV
  • 低输入偏置电流:±100pA
  • 低热噪声本底:15nV/√Hz
  • 宽增益带宽:3.5MHz
  • 高 CL 驱动:1nF(无持续振荡)
  • 低静态电流:500µA/通道
  • 宽电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 超低温漂:±0.02µV/°C
  • 平坦低频噪声:0.3µVPP(0.1 至 10Hz)
  • 超低偏移:±4µV
  • 轨到轨输入和输出
  • 非常高的 AOL、CMRR、PSRR:> 120dB
  • 宽输入共模电压:超出电源轨 100mV
  • 低输入偏置电流:±100pA
  • 低热噪声本底:15nV/√Hz
  • 宽增益带宽:3.5MHz
  • 高 CL 驱动:1nF(无持续振荡)
  • 低静态电流:500µA/通道
  • 宽电源范围:1.8V 至 5.5V
  • 宽温度范围:-40°C 至 +125°C

TLVx825 以及单通道、双通道和四通道运算放大器系列可实现高精度性能,例如,更低的偏移电压、更低的温漂、更好的长期偏移稳定性以及平坦的本底噪声。这种性能水平对多种系统至关重要,尤其是依赖传感器进行高精度电压检测以及使用小阻值分流电阻进行高精度电流检测的系统。

TLVx825 采用零漂移架构,实现 4µV 的输入参考偏移电压、0.02µV/°C 的温漂,以及标准 0.1Hz 至 10Hz 范围内 320nVPP 的低频噪声。该组合规格在高增益应用中提供出色的精度,从而大幅降低系统级校准的需求。

此外,在 500µA 静态电流条件下,TLVx825 可实现 3.5MHz 带宽以及 15nV/√Hz 的宽带噪声性能。这种能力对于在中速高分辨率模数转换器 (ADC) 应用中实现更高线性度与信噪比,同时降低系统功耗至关重要。

TLVx825 以及单通道、双通道和四通道运算放大器系列可实现高精度性能,例如,更低的偏移电压、更低的温漂、更好的长期偏移稳定性以及平坦的本底噪声。这种性能水平对多种系统至关重要,尤其是依赖传感器进行高精度电压检测以及使用小阻值分流电阻进行高精度电流检测的系统。

TLVx825 采用零漂移架构,实现 4µV 的输入参考偏移电压、0.02µV/°C 的温漂,以及标准 0.1Hz 至 10Hz 范围内 320nVPP 的低频噪声。该组合规格在高增益应用中提供出色的精度,从而大幅降低系统级校准的需求。

此外,在 500µA 静态电流条件下,TLVx825 可实现 3.5MHz 带宽以及 15nV/√Hz 的宽带噪声性能。这种能力对于在中速高分辨率模数转换器 (ADC) 应用中实现更高线性度与信噪比,同时降低系统功耗至关重要。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 2
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 TLVx825 3.5MHz、1.8V 至 5.5V、高精度、零漂移运算放大器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-11-11
技术文章 为每一款设计实现精密放大器性能 PDF | HTML PDF | HTML 2026-8-20

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

AMP-PDK-EVM — 放大器高性能开发套件评估模块

放大器高性能开发套件 (PDK) 是一款用于测试常见运算放大器参数的评估模块 (EVM) 套件,与大多数运算放大器和比较器均兼容。该 EVM 套件提供了一个主板,主板上具有多个插槽式子卡选项以满足封装需求,使工程师能够快速评估和验证器件性能。

AMP-PDK-EVM 套件支持五种常用的业界通用封装,包括:

  • D(SOIC-8 和 SOIC-14)
  • PW (TSSOP-14)
  • DGK (VSSOP-8)
  • DBV(SOT23-5 和 SOT23-6)
  • DCK(SC70-5 和 SC70-6)
用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
仿真模型

TLV825, TLV2825 and TLV4825 TINA-TI SPICE Model (Rev. A)

SLVMF11A.ZIP (33 KB) - TINA-TI Spice 模型
支持的产品和硬件
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
TSSOP (PW) 14 Ultra Librarian
SOIC (D) 14 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频