产品详情

Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 22 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
Configuration 8:1 Number of channels 1 Power supply voltage - single (V) 5, 12, 16, 20, 36, 44 Power supply voltage - dual (V) +/-10, +/-15, +/-18, +/-22, +/-5 Protocols Analog Ron (typ) (Ω) 4 CON (typ) (pF) 185 ON-state leakage current (max) (µA) 1 Supply current (typ) (µA) 3 Bandwidth (MHz) 30 Operating temperature range (°C) -40 to 125 Features 1.8-V compatible control inputs, Break-before-make, Fail-safe logic Input/output continuous current (max) (A) 0.3 Rating Automotive Drain supply voltage (max) (V) 22 Negative rail supply voltage (max) (V) -4.5
WQFN (RUM) 16 16 mm² (4 mm × 4 mm) TSSOP (PW) 16 32 mm² (5 mm × 6.4 mm)
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 大电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
  • 大电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关
  • 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
    • 器件温度等级 1:–40°C 至 125°C 环境工作温度范围
    • 器件 HBM 分类等级 H1C
    • 器件 CDM 分类等级 C3
  • 闩锁效应抑制
  • 双电源电压范围:±4.5V 至 ±22V
  • 单电源电压范围:4.5V 至 44V
  • 低导通电阻:4Ω
  • 低电荷注入:3pC
  • 大电流支持:400mA(最大值)(WQFN)
  • 大电流支持:300mA(最大值)(TSSOP)
  • 工作温度范围:-40°C 至 +125°C
  • 1.8V 逻辑兼容输入
  • 逻辑引脚上带有集成下拉电阻器
  • 失效防护逻辑
  • 轨到轨运行
  • 双向信号路径
  • 先断后合开关

MUX708-Q1 是一款 8:1 单通道多路复用器,具有低导通电阻特性的多路复用器。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。MUX708-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

MUX708-Q1 具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。MUX708-Q1 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制使得 MUX708-Q1 能够在恶劣的环境中使用。

MUX708-Q1 是一款 8:1 单通道多路复用器,具有低导通电阻特性的多路复用器。此器件在单电源(4.5V 至 44V)、双电源(±4.5V 至 ±22V)或非对称电源(例如 VDD = 12V,VSS = –5V)供电时均能正常运行。MUX708-Q1 可支持源极 (Sx) 和漏极 (D) 引脚上 VSS 到 VDD 范围的双向模拟和数字信号。

MUX708-Q1 具有非常低的导通和关断漏电流,因此可用于高精度测量应用。MUX708-Q1 具有闩锁效应抑制,可防止器件内寄生结构之间通常由过压事件引起的大电流不良事件。闩锁状态通常会一直持续到电源轨关闭为止,并可能导致器件失效。闩锁效应抑制使得 MUX708-Q1 能够在恶劣的环境中使用。

下载 观看带字幕的视频 视频

技术文档

未找到结果。请清除搜索并重试。
查看全部 1
顶层文档 类型 标题 格式选项 下载最新的英语版本 日期
* 数据表 MUX708-Q1 具有 1.8V 逻辑的 44V、低导通电阻、8:1 多路复用器 PDF | HTML PDF | HTML 2026-2-13

设计与开发

如需其他信息或资源,请点击以下任一标题进入详情页面查看(如有)。

评估板

TMUX-24PW-EVM — 适用于 16 引脚、20 引脚和 24 引脚 PW 薄型紧缩小外形封装 (TSSOP) 的 TMUX 通用评估模块

TMUX-24PW-EVM 评估模块支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16、20 或 24 引脚 TSSOP 封装 (PW),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
评估板

TMUXRUM-RRPEVM — 适用于 16 引脚 RUM 和 RRP Quad Flatpack No-lead (QFN) 封装的 TMUX 通用评估模块

TMUXRUM-RRPEVM 支持对 TI TMUX 产品系列进行快速原型设计和直流表征,该产品系列采用 16 引脚 RUM 或 RRP 封装 (QFN),并适用于在高电压下运行。

用户指南: PDF | HTML
支持的产品和硬件
有库存
限制:
??asset.out-of-stock-ti_zh_CN??
无货
封装 引脚 CAD 符号、封装和 3D 模型
WQFN (RUM) 16 Ultra Librarian
TSSOP (PW) 16 Ultra Librarian

订购和质量

推荐产品可能包含与 TI 此产品相关的参数、评估模块或参考设计。

支持和培训

视频