封装信息
封装 | 引脚 VQFN (RHB) | 32 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP87702 的特性
- 提供 FMEDA 和《功能安全手册》,可支持最高 SIL-2 (IEC 61508) 级别的系统级功能安全要求
- 两个高效降压直流/直流转换器:
- 最大输出电流 3.5A
- 2MHz、3MHz 或 4MHz 开关频率
- 自动 PWM/PFM 和强制 PWM 工作模式
- 输出电压范围为 0.7V 至 3.36V
- 5V 600mA 升压转换器
- 用于外部电压监控的两个输入
- 两个可编程电源正常信号
- 用于诊断的专用基准电压
- 支持复位输出的窗口看门狗
- 外部时钟输入,用于同步
- 扩频调制
- 可通过使能信号实现可编程启动和关断延迟与排序
- 可配置通用输出 (GPO)
- I2C 兼容接口,支持标准 (100kHz)、快速 (400kHz)、快速+ (1MHz) 和高速 (3.4MHz) 模式
- 具有可编程屏蔽的中断功能
- 输出短路和过载保护
- 过热警告和保护
- 过压保护 (OVP) 和欠压锁定 (UVLO)
LP87702 的说明
有助于满足最新平台,尤其是汽车雷达和摄像头以及工业雷达应用的电源管理要求。该器件包含两个降压直流/直流转换器和一个 5V 升压转换器/旁路开关,可支持安全关键型应用。该器件集成了两个用于外部电源的电压监控输入和一个窗口看门狗。
自动 PWM/PFM(AUTO 模式)运行可在降压转换器的较宽输出电流范围内实现较高效率。
该器件包含一次性可编程 (OTP) 内存。对于给定的应用,每个可订购器件型号都有特定的 OTP 设置。有关每个可订购器件型号的默认 OTP 配置的详细信息,请参见技术参考手册。