5-pin (DBV) package image

LP5907QMFX-3.0Q1 正在供货

具有低 IQ 和使能功能的汽车类 250mA、低噪声、高 PSRR、超低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Automotive
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LP5907-Q1 的特性

  • 符合汽车应用 要求
  • 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
    • 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
    • 器件 HBM ESD 分类等级 2
    • 器件 CDM ESD 分类等级 C6
  • 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
  • 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
  • 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
  • 无需噪声旁路电容
  • 支持输出电容远端布置
  • 热过载保护和短路保护
  • 输出电流:250mA
  • 输出电压噪声低:小于 6.5µVRMS
  • 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 82dB
  • 输出电压容差:±2%
  • 几乎没有 IQ(已禁用):< 1µA
  • 极低 IQ(使能时):12µA
  • 启动时间:80µs
  • 低压降:120mV(典型值)
  • 运行结温范围:–40°C 到 125°C

LP5907-Q1 的说明

LP5907-Q1 是一款能提供 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907-Q1 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907-Q1 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。

此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。

其固定输出电压介于 1.2V 至 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。



















定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息