封装信息
封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP5907-Q1 的特性
- 符合汽车应用 要求
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列结果:
- 器件温度 1 级:–40°C 至 125°C 的环境工作温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级 C6
- 输入电压范围:2.2V 至 5.5V
- 输出电压范围:1.2V 至 4.5V
- 与 1µF 陶瓷输入和输出电容搭配使用,性能稳定
- 无需噪声旁路电容
- 支持输出电容远端布置
- 热过载保护和短路保护
- 输出电流:250mA
- 输出电压噪声低:小于 6.5µVRMS
- 电源抑制比 (PSRR):1kHz 频率时为 82dB
- 输出电压容差:±2%
- 几乎没有 IQ(已禁用):< 1µA
- 极低 IQ(使能时):12µA
- 启动时间:80µs
- 低压降:120mV(典型值)
- 运行结温范围:–40°C 到 125°C
LP5907-Q1 的说明
LP5907-Q1 是一款能提供 250mA 输出电流的低噪声 LDO。LP5907-Q1 符合射频和模拟电路要求,可提供低噪声、高 PSRR、低静态电流以及低线路或负载瞬态响应系数。LP5907-Q1 采用创新的设计技术,无需噪声旁路电容便可提供出色的噪声性能,并且支持远距离安置输出电容。
此器件可与 1µF 输入和 1µF 输出陶瓷电容搭配使用(无需独立的噪声旁路电容)。
其固定输出电压介于 1.2V 至 4.5V 之间(阶跃为 25mV)。如需特定的电压选项,请联系德州仪器 (TI) 销售代表。