封装信息
| 封装 | 引脚 VQFN (RKP) | 40 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
| 包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LP5866 的特性
- LED 矩阵拓扑:
- 18 个恒定电流阱,具有 6 个扫描开关,可实现 108 个 LED 点
- 可针对 1 至 6 个扫描开关进行配置
- 工作电压范围:
- VCC/VLED 范围:2.7V 至 5.5V
- 逻辑引脚兼容 1.8V、3.3V 和 5V 电压
- 18 个高精度恒定电流阱:
- 当 VCC ≥ 3.3V 时,每个电流阱的电流为 0.1mA–50mA
- 器件间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
- 通道间误差:当通道电流 = 50mA 时为 ±3%
- 相移可平衡瞬态功耗
- 超低功耗:
- 关断模式:当 EN = 低电平时 ICC ≤ 1µA
- 待机模式:当 EN 为高电平且 CHIP_EN 为 0(保留数据)时,ICC ≤ 10µA(LP5866MDBT 为 ≤ 15µA)
- 工作模式:当通道电流为 5mA 时,ICC = 4.3mA(典型值)
- 灵活的调光选项:
- 对每个 LED 点进行单独的开/关控制
- 模拟调光(电流增益控制)
- 为所有 LED 点提供全局 3 位最大电流 (MC) 设置
- 为红色、绿色和蓝色提供 3 组 7 位颜色电流 (CC) 设置
- 为每个 LED 点提供单独的 8 位点电流 (DC) 设置
- 以无可闻噪声的频率进行 PWM 调光
- 为所有 LED 点实现全局 8 位 PWM 调光
- 为 LED 点任意映射实现 3 组可编程 8 位 PWM 调光
- 为每个 LED 点实现单独的 8 位或 16 位 PWM 调光
- 完整的可寻址 SRAM,可更大限度地减少数据流量
- 针对各个 LED 点进行开路和短路检测
- 提供重影消除和低亮度补偿功能
- 接口选项:
- 当 IFS = 低电平时采用 1MHz(最大值)I2C 接口
- 当 IFS = 高电平时采用 12MHz(最大值)SPI 接口
LP5866 的说明
电子设备变得越来越智能,而且需要使用更多的 LED 提供动画效果和指示功能,因此需要使用高性能 LED 矩阵驱动器以小尺寸解决方案改善用户体验。
LP586x 器件是高性能 LED 矩阵驱动器系列。该系列器件集成了 18 个具有 N(N = 1/2/4/6/8/11)个开关 MOSFET 的恒定电流阱,以支持 N × 18 个 LED 点或 N × 6 个 RGB LED。LP5866 集成了 6 个 MOSFET,从而支持多达 108 个 LED 点或 36 个 RGB LED。
LP5866 同时支持模拟调光和 PWM 调光方法。对于模拟调光,能够以 256 个阶跃来调节每个 LED 点。对于 PWM 调光,集成式 8 位或 16 位可配置 PWM 发生器可实现平滑且无可闻噪声的调光控制。也可以将每个 LED 点任意映射到 8 位组 PWM,以实现共同调光控制。
LP5866 器件实现了完整的可寻址 SRAM,从而更大程度减少数据流量。集成了重影消除电路以消除上下重影。LP5866 还支持 LED 开路和短路检测功能。LP5866 同时支持 1MHz(最大值)I2C 和 12MHz(最大值)SPI。