5-pin (YZR) package image

LP3999ITL-2.5/NOPB 正在供货

具有使能功能的 150mA、低噪声、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3999ITLX-2.5/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SNAGCU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 DSBGA (YZR) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LP3999 的特性

  • 5 pin DSBGA Package
  • Stable with Ceramic Capacitor
  • Logic Controlled Enable
  • Fast Turn-on
  • Thermal-overload and short-circuit protection
  • −40 to +125°C junction temperature range for operation

Key Specifications

  • 2.5V to 6.0V Input Range
  • Accurate Output Voltage; ±75mV / 2%
  • 60 mV Typical Dropout with 150 mA Load. Vout > 2.5V
  • Virtually Zero Quiescent Current when Disabled
  • 10 μVrms Output Noise Over 10Hz to 100kHz
  • Stable with a 1 μF Output Capacitor
  • Ensured 150 mA Output Current
  • Fast Turn-on Time; 140 μs (Typ.)

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3999 的说明

The LP3999 regulator is designed to meet the requirements of portable wireless battery-powered applications and will provide an accurate output voltage with low noise and low quiescent current. Ideally suited for powering RF/Analog devices this device will also be used to meet more general circuit requirements.

For battery powered applications the low dropout and low ground current provided by the device allows the lifetime of the battery to be maximized.The inclusion of an Enable(disable) control can be used by the system to further extend the battery lifetime by reducing the power consumption to virtually zero. Should the application require a device with an active disable function please refer to device LP3995.

The LP3999 also features internal protection against short-circuit currents and over-temperature conditions.

The LP3999 is designed to be stable with small 1.0 µF ceramic capacitors. The small outline of the LP3999 DSBGA package with the required ceramic capacitors can realize a system application within minimal board area.

Performance is specified for a −40°C to +125°C temperature range.

The device is available in DSBGA package. For other package options contact your local TI sales office.

The device is available in fixed output voltages in the ranges of 1.5V to 3.3V. For availability, please contact your local TI sales office.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3999ITLX-2.5/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息