5-pin (DBV) package image

LP3985IM5-3.3/NOPB 正在供货

具有旁路和使能功能的 150mA、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3985IM5X-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23 (DBV) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LP3985 的特性

  • Input Voltage: 2.5 V to 6 V
  • 100-mV Maximum Dropout with 150-mA Load
  • 150-mA Verified Output
  • 50-dB PSRR at 1 kHz at VIN = VOUT + 0.2 V
  • ≤ 1.5-µA Quiescent Current when Shut Down
  • Fast Turn-On time: 200 µs (typ.)
  • 30-µVRMS Output Noise (typical) over 10 Hz to 100
    kHz
  • −40°C to 125°C Junction Temperature Range for
    Operation
  • 2.5-V, 2.6-V, 2.7-V, 2.8-V, 2.85-V, 2.9-V, 3-V, 3.1-
    V, 3.2-V, 3.3-V, 4.7-V, 4.75-V, 4.8-V and 5-V
    Outputs Standard
  • Logic Controlled Enable
  • Stable with Ceramic and High-Quality Tantalum
    Capacitors
  • Fast Turnon
  • Thermal Shutdown and Short-Circuit Current Limit

LP3985 的说明

The LP3985 is designed for portable and wireless applications with demanding performance and space requirements. LP3985 performance is optimized for battery-powered systems to deliver ultra low noise, extremely low dropout voltage, and low quiescent current. Regulator ground current increases only slightly in dropout, further prolonging the battery life.

The LP3985 is stable with a small 1-µF ±30% ceramic or high-quality tantalum output capacitor. The DSBGA requires the smallest possible PC board area – the total application circuit area can be less than 2 mm × 2.5 mm, a fraction of a 1206 case size.

An optional external bypass capacitor reduces the output noise without slowing down the load transient response. Fast startup time is achieved by utilizing an internal power-on circuit that actively pre-charges the bypass capacitor.

Power supply rejection is better than 50 dB at low frequencies and starts to roll off at 1 kHz. High power supply rejection is maintained down to low input voltage levels common to battery operated circuits.

The device is ideal for mobile phone and similar battery-powered wireless applications. It provides up to 150 mA, from a 2.5-V to 6-V input. The LP3985 consumes less than 1.5 µA in disable mode and has fast turn-on time less than 200 µs.

The LP3985 is available with fixed output voltages from 2.5 V to 5 V. Contact Texas Instruments Sales for specific voltage option needs.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3985IM5X-3.3/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息