5-pin (KTT) package image

LP3891ESX-1.5/NOPB 正在供货

具有使能功能的 800mA、超低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3891ES-1.5/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS 豁免
REACH 受影响
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-263 (KTT) | 5
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R

LP3891 的特性

  • Ultra Low Dropout Voltage (100mV at 0.8A typ)
  • Low Ground Pin Current
  • Load Regulation of 0.04%/A
  • 60 nA Typical Quiescent Current in Shutdown
  • 1.5% Output Accuracy (25°C)
  • TO-220, DDPAK/TO-263 and SO PowerPAD-8 Packages
  • Over Temperature/Over Current Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

All trademarks are the property of their respective owners.

LP3891 的说明

The LP3891 is a high current, fast response regulator which can maintain output voltage regulation with minimum input to output voltage drop. Fabricated on a CMOS process, the device operates from two input voltages: Vbias provides voltage to drive the gate of the N-MOS power transistor, while Vin is the input voltage which supplies power to the load. The use of an external bias rail allows the part to operate from ultra low Vin voltages. Unlike bipolar regulators, the CMOS architecture consumes extremely low quiescent current at any output load current. The use of an N-MOS power transistor results in wide bandwidth, yet minimum external capacitance is required to maintain loop stability.

The fast transient response of these devices makes them suitable for use in powering DSP, Microcontroller Core voltages and Switch Mode Power Supply post regulators. The parts are available in TO-220, DDPAK/TO-263 and SO PowerPAD-8 packages.

Dropout Voltage: 100 mV (typ) at 0.8A load current.

Ground Pin Current: 3 mA (typ) at full load.

Shutdown Current: 60 nA (typ) when S/D pin is low.

Precision Output Voltage: 1.5% room temperature accuracy.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP3891ES-1.5/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 45 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息