封装信息
封装 | 引脚 WSON (DNT) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LP38798 的特性
- 宽运行输入电压范围:
3V 至 20V - 超低输出噪声:5µVRMS
(10Hz 至 100kHz) - 高电源抑制比 (PSRR):10kHz 频率时为 90dB,100kHz 频率时为 60dB
- 输出电压初始精度为 ±1% (TJ = 25°C)
- 超低压降:800mA 时为 200mV(典型值)
- 与陶瓷或者钽质输出电容器一起工作时保持稳定
- 出色的线路和负载瞬态响应
- 具有限流和过热保护
- 使用 LP38798 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LP38798 的说明
LP38798-ADJ 是一款高性能、低噪声的 LDO,可提供高达 800mA 的输出电流。LP38798-ADJ 的设计满足敏感射频/模拟电路的要求,它采用基于先进 CMOS 工艺的新型线性拓扑技术,可在不同的开关电源频率下提供超低输出噪声和高 PSRR。LP38798SD-ADJ 与陶瓷和钽输出电容器一起工作时均可保持稳定,最小仅需 1µF 的输出电容即可保证稳定。
LP38798-ADJ 可在宽输入电压范围(3V 至 20V)内工作,非常适合多种后级调节 应用。