封装信息
封装 | 引脚 WSON (NGG) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 4,500 | LARGE T&R |
LP38691 的特性
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 所有超薄小外形尺寸无引线封装 (WSON) 选项作为 AEC-Q100 1 级可用
- 2.0% 输出精度 (25°C)
- 低压降:500mA(5V 输出典型值)时为 250mV
- 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围内的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- TO-252、SOT-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38693)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电设备
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners. All trademarks are the property of their respective owners.
LP38691 的说明
LP3869x 低压降 CMOS 线性稳压器具有严密的输出容差(典型值 2%)和极低压降(在负载电流为 500A、V输出= 5V 时为 250mV),并且采用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容器,可提供出色的交流性能。
此稳压器采用低热阻的 WSON、SOT-223 以及 TO-252 封装,即使在周围温度较高的环境下也可实现满电流运行。
PMOS 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100µA 以下。
压降:500mA(5V 输出电压典型值)条件下为 250mV(典型值)
接地引脚电流:满负载时为 55µA(典型值)
精密输出电压:精度为 2% (25°C)