封装信息
封装 | 引脚 TO-252 (NDP) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LP38690 的特性
- 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
- 2.5% 输出精度 (25°C)
- 低压降电压: 1A 时为 450mV
(典型值,5 VOUT) - 精密(已调整)带隙基准
- 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
- 1µA 关闭状态静态电流
- 热过载保护
- 折返电流限制
- 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
- 使能引脚 (LP38692)
- 接地引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
- 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)
应用范围
- 硬盘驱动器
- 笔记本电脑
- 电池供电类器件
- 便携式仪表
All trademarks are the property of their respective owners.
LP38690 的说明
LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。
晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。
P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。