3-pin (NDP) package image

LP38690DT-1.8/NOPB 正在供货

1A、10V 低压降稳压器

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38690DTX-1.8/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-252 (NDP) | 3
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 75 | TUBE

LP38690 的特性

  • 宽输入电压范围(2.7V 至 10V)
  • 2.5% 输出精度 (25°C)
  • 低压降电压: 1A 时为 450mV
    (典型值,5 VOUT
  • 精密(已调整)带隙基准
  • 可保证 –40°C 至 +125°C 温度范围的技术规格
  • 1µA 关闭状态静态电流
  • 热过载保护
  • 折返电流限制
  • 3 引脚 TO-252、5 引脚小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 和 6 凸点晶圆级小外形无引线 (WSON) 封装
  • 使能引脚 (LP38692)
  • 接地引脚电流:满载时为 55µA(典型值)
  • 精密输出电压:精度为 2.5%(25°C 时)

应用范围

  • 硬盘驱动器
  • 笔记本电脑
  • 电池供电类器件
  • 便携式仪表

All trademarks are the property of their respective owners.

LP38690 的说明

LP38690 和 LP38692 低压降互补金属氧化物半导体 (CMOS) 线性稳压器的输出容差很小(典型值为 2.5%)并且压降极低(负载电流为 1A、VOUT = 5V 时为 450mV),通过使用超低等效串联电阻 (ESR) 陶瓷输出电容提供出色的交流性能。

晶圆级小外形无引线 (WSON)、小外形尺寸晶体管 (SOT)-223 以及 TO-252 封装的热阻较低,即使在高温环境中也可实现满电流运行。

P 型金属氧化物半导体 (PMOS) 功率晶体管的使用意味着无需直流基极驱动电流对其进行偏置,因此无论负载电流、输入电压或者运行温度为何,接地引脚电流均可保持在 100μA 以下。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP38690DTX-1.8/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息