8-pin (D) package image

LP2986AIMX-3.3/NOPB 正在供货

具有可调节或固定电压配置的 200mA、16V 低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2986AIM-3.3/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOIC (D) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LP2986 的特性

  • Wide Supply Voltage Range (16 V Maximum)
  • Ultra-Low-Dropout Voltage
  • 0.5% Output Voltage Accuracy (A Grade)
  • Ensured 200-mA Output Current
  • < 1-μA Quiescent Current when Shutdown
  • Low GROUND Pin Current at All Loads
  • High Peak Current Capability (400 mA Typical)
  • Overtemperature/Overcurrent Protection
  • −40°C to +125°C Junction Temperature Range

LP2986 的说明

The LP2986 is a 200-mA high-precision LDO regulator with a wide input voltage supply. The device has two output voltage modes: a fixed-precision output mode and an adjustable output voltage via an external resistive divider.

Using an optimized Vertically Integrated PNP (VIP) process, the LP2986 delivers superior performance:

  • Dropout Voltage: Typically 180 mV at 200-mA load, and 1 mV at 1-mA load.
  • GROUND Pin Current: Typically 1 mA at 200-mA load, and 200 μA at 10-mA load.
  • Sleep Mode: The LP2986 draws less than 1 μA quiescent current when SHUTDOWN pin is pulled low.
  • ERROR Flag: The built-in ERROR flag goes low when the output drops approximately 5% below nominal.
  • Precision Output: The standard product versions available can be pin-strapped (using the internal resistive divider) to provide output voltages of 5 V, 3.3 V, or 3 V with ensured accuracy of 0.5% (A grade) and 1% (standard grade) at room temperature.
For all available packages, see the orderable addendum at the end of the data sheet.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2986AIM-3.3/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 95 | TUBE
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息