8-pin (DGK) package image

LP2951CMM-3.0/NOPB 正在供货

具有电源正常指示和使能功能的 100mA、30V、低压降稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2951CMMX-3.0/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LP2951-N 的特性

  • Input Voltage Range: 2.3 V to 30 V
  • 5-V, 3-V, and 3.3-V Output Voltage Versions Available
  • High Accuracy Output Voltage
  • Ensured 100-mA Output Current
  • Extremely Low Quiescent Current
  • Low Dropout Voltage
  • Extremely Tight Load and Line Regulation
  • Very Low Temperature Coefficient
  • Use as Regulator or Reference
  • Needs Minimum Capacitance for Stability
  • Current and Thermal Limiting
  • Stable With Low-ESR Output Capacitors (10 mΩ to 6 Ω)
  • LP2951-N Versions Only:
    • Error Flag Warns of Output Dropout
    • Logic-Controlled Electronic Shutdown
    • Output Programmable From 1.24 V to 29 V

LP2951-N 的说明

The LP2950-N and LP2951-N are micropower voltage regulators with very low quiescent current (75 µA typical) and very low dropout voltage (typical 40 mV at light loads and 380 mV at 100 mA). They are ideally suited for use in battery-powered systems. Furthermore, the quiescent current of the device increases only slightly in dropout, prolonging battery life.

Careful design of the LP2950-N/LP2951-N has minimized all contributions to the error budget. This includes a tight initial tolerance (0.5% typical), extremely good load and line regulation (0.05% typical) and a very low output voltage temperature coefficient, making the part useful as a low-power voltage reference.

One such feature is an error flag output which warns of a low output voltage, often due to falling batteries on the input. It may be used for a power-on reset. A second feature is the logic-compatible shutdown input which enables the regulator to be switched on and off. Also, the part may be pin-strapped for a 5-V, 3-V, or 3.3-V output (depending on the version), or programmed from 1.24 V to 29 V with an external pair of resistors.

The LP2950-N is available in the surface-mount TO-252 package and in the popular 3-pin TO-92 package for pin-compatibility with older 5-V regulators. The 8-pin LP2951-N is available in plastic, ceramic dual-in-line, WSON, or metal can packages and offers additional system functions.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LP2951CMMX-3.0/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息