封装信息
封装 | 引脚 B3QFN (RLR) | 18 |
工作温度范围 (°C) -40 to 105 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZM33603 的特性
- 完全集成的电源解决方案
- 只需 4 个外部组件
- 最小解决方案尺寸 < 100mm2
- 9mm × 7mm × 4mm QFN 封装
- 所有引脚均分布在封装外围,操作方便
- 引脚与 2A LMZM33602 兼容
- 输入电压范围:4V 至 36V
- 输出电压范围:
- 3A 时,1V 至 13.5V
- 2A 时,1V 至 18V
- 效率高达 95%
- 可调开关频率
(200kHz 至 1.2MHz) - 支持与外部时钟同步
- 电源正常输出
- 符合 EN55011 B 类辐射 EMI 标准
- 工作 IC 结温范围:-40°C 至 +125°C
- 工作环境温度范围:-40°C 至 +105°C
- 使用 LMZM33603 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZM33603 的说明
LMZM33603 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它将 3A 降压直流/直流转换器与电源 MOSFET、屏蔽式电感器和无源器件整合到低厚度封装内。此电源解决方案仅需四个外部组件,并且省去了设计流程中的环路补偿和磁性元件选择过程。
该器件采用 9mm × 7mm × 4mm 18 引脚 QFN 封装,可轻松焊接到印刷电路板上,并可实现紧凑的低厚度负载点设计。全套功能(包括正常电源、可编程 UVLO、预偏置启动、过流和过热保护)使得 LMZM33603 成为给各种 应用供电的绝佳器件。