封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RKG) | 41 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ35003 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 7V 至 50V 的宽输入电压范围
- 2.5V 至 15V 输出可调范围
- 65V 浪涌能力
- 效率高达 96%
- 可调开关频率
(300kHz 至 1MHz) - 与外部时钟同步
- 可调节缓启动
- 输出电压排序和跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压闭锁 (UVLO)
- 输出过流保护
- 过热保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能;14°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽式电感器 - 要获得设计帮助,请访问http://www.ti.com/TPS35003
LMZ35003 的说明
LMZ35003 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,此方案在一半高的 QFN 封装内组合了一个带有屏蔽式电感器的 2.5A 直流/直流转换器和无源元件。此整体电源解决方案仅需 5 个外部组件,并且免除了环路补偿和磁性部件选择过程。
可以很容易地将小型 9mm x 11mm x 2.8mm,QFN 封装焊接在一个印刷电路板上,并且可实现一个效率大于 90% 的紧凑负载点设计以及出色的功率耗散能力。LMZ35003 提供了一个离散负载点设计的灵活性和特性集,并且非常适合为广泛的集成电路 (IC) 和系统供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的稳健耐用且可靠的电源解决方案。