封装信息
封装 | 引脚 B1QFN (RUQ) | 47 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ31506 的特性
- 完整的集成式电源解决方案可实现
小尺寸和扁平设计 - 9mm × 15mm × 2.8mm 封装
- 引脚与 LMZ31503 兼容 - 效率高达 96%
- 宽输出电压调节范围
0.6V 至 5.5V ,基准精度为 1% - 支持针对更高电流的并联运行
- 可选分离电源轨可实现低至 1.6V 的
输入电压 - 可调开关频率
(250kHz 至 780kHz) - 与外部时钟同步
- 可调慢速启动
- 输出电压排序/跟踪
- 电源正常输出
- 可编程欠压锁定 (UVLO)
- 输出过流保护(断续模式)
- 过温保护
- 预偏置输出启动
- 运行温度范围:-40°C 至 85°C
- 增强的热性能:13°C/W
- 符合 EN55022 B 类辐射标准
- 集成屏蔽电感器 - 使用 LMZ31506 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMZ31506 的说明
LMZ31506 电源模块是一款易于使用的集成式电源解决方案,它在一个扁平的 QFN 封装内整合了一个带有功率 MOSFET 的 6A 直流/直流转换器、一个屏蔽式电感器和多个无源器件。此整体电源解决方案仅需三个外部组件,并省去了环路补偿和磁性元件选择过程。
9mm × 15mm × 2.8 mm QFN 封装能轻松焊接到印制电路板上,并且可实现效率高于 90% 的紧凑型负载点设计以及结至环境的热阻抗仅为 13°C/W 的出色功率耗散。在环境温度为 85°C 且无气流的情况下,该器件可提供 6A 的满额输出电流。
LMZ31506 提供了分离式负载点设计的灵活性和功能集,非常适合为高性能 DSP 和 FPGA 供电。先进的封装技术可提供一个与标准 QFN 贴装和测试技术兼容的耐用且可靠的电源解决方案。