封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDY) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 32 | TUBE |
LMZ23608 的特性
- 集成的屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 频率同步输入 (350 kHz 至 600 kHz)
- 均流功能
- 采用外部软启动、跟踪和高精度启用的灵活启动时序
- 防止浪涌电流和故障,如输入欠压锁定和输出短路
- –40℃ 至 125℃ 结点温度范围
- 单裸露焊盘和标准引脚,易于安装和制造
- WEBENCH® 电源设计工具全面支持
- 引脚兼容 LMZ22010/08、LMZ12010/08、LMZ23610/06H和 LMZ13610/08/06H
LMZ23608 的说明
LMZ23608 SIMPLE SWITCHER® 易电源电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,具有驱动高达 8A 的 负载的能力。LMZ23608 采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。
LMZ23608 可以在 6V 和 36V 之间的输入电压轨工作,并提供低至 0.8V 的可调高精度输出电压。LMZ23608 只需要 两个外接电阻和三个外接电容就可以形成一个电源解决方案。LMZ23608 是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性 热关断、输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出电流限制,并允许预偏置输出启动。同步输入允许在 350 至 600 kHz 的开关频率范围内的同步。