7-pin (NDW) package image

LMZ23603TZ/NOPB 正在供货

具有 36V 最大输入电压的 3A SIMPLE SWITCHER® 电源模块

open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ23603TZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ23603TZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-3-245C-168 HR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7
工作温度范围 (°C) -40 to 85
包装数量 | 包装 45 | TUBE

LMZ23603 的特性

  • Integrated Shielded Inductor
  • Simple PCB Layout
  • Frequency Synchronization Input (650 kHz to 950
    kHz)
  • Flexible Startup Sequencing Using External Soft-
    start, Tracking and Precision Enable
  • Protection Against Inrush Currents and Faults
    Such as Input UVLO and Output Short Circuit
  • Junction Temperature Range –40°C to
    125°C
  • Single Exposed Pad and Standard Pinout for
    Easy Mounting and Manufacturing
  • Fast Transient Response for Powering FPGAs
    and ASICs
  • Fully Enabled for WEBENCH Power Designer
  • Pin Compatible With
    LMZ22005/LMZ23605/LMZ22003
  • Performance Benefits
    • High Efficiency Reduces System Heat
      Generation
    • Tested to EN55022 Class B(1)
      • See AN-2125 (SNVA473) and layout for
        information on device under test.
      • VIN = 24 V, VO = 3.3 V, IO = 3 A
    • Low component count, only 5 external
      components
    • Low output voltage ripple
    • Uses PCB as heat sink, no airflow
      required
  • Electrical Specifications
    • 18-W maximum total output power
    • Up to 3-A output current
    • Input voltage range 6 V to 36 V
    • Output voltage range 0.8 V to 6 V
    • Efficiency up to 92%

LMZ23603 的说明

The LMZ23603 SIMPLE SWITCHER® power module is an easy-to-use step-down DC-DC solution capable of driving up to 3-A load. The LMZ23603 is available in an innovative package that enhances thermal performance and allows for hand or machine soldering.

The LMZ23603 can accept an input voltage rail between 6 V and 36 V and deliver an adjustable and highly accurate output voltage as low as 0.8 V. The LMZ23603 only requires two external resistors and three external capacitors to complete the power solution. The LMZ23603 is a reliable and robust design with the following protection features: thermal shutdown, programmable input undervoltage lockout, output overvoltage protection, short circuit protection, output current limit, and allows start-up into a prebiased output. The sync input allows synchronization over the 650-kHz to 950-kHz switching frequency range.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMZ23603TZE/NOPB 正在供货
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMZ23603TZX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息