封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDY) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ22010 的特性
- 集成屏蔽电感器
- 单PCB(印刷电路板)布线
- 频率同步输入(350 kHz到600 kHz)
- 电流分配能力
- 使用外部的软启动、跟踪和精确使能,可以实现灵活的上电时序控制
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 工作结温范围-40°C至+125°C
- 采用单裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGA)和专用集成电路(ASIC)的供电电源
- 可得到WEBENCH®电源设计软件的全面支持
- 引脚兼容LMZ22008/06, LMZ12010/08/06, LMZ23610/08/06,和LMZ13610/08/06
LMZ22010 的说明
LMZ22010 SIMPLE SWITCHER®易电源电源模块是一种易于使用的降压直流/直流解决方案,可提供高达10A的负载电流。
LMZ22010采用创新封装模式,提高了散热性能,可以手工或机器焊接。
LMZ22010可以接受6V和20V之间的输入电压轨,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ22010只需要两个外部电阻器和外部 电容器就可以完成这个电源解决方案。该LMZ22010是一种可靠、稳健的设计,具有以下保护特性:热关断,可编程输入欠压锁定、 输出过电压保护、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制和允许启动到预偏置输出。同步输入使得同步的开关频率范围在314到600 kHz之间,为了获 得更高的负载电流可以把多达4个模块平行连接起来。