封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ14203H 的特性
- 集成屏蔽电感器
- 简单的印刷电路板布线
- 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制
- 针对浪涌电流提供保护
- 输入欠压锁定和输出短路故障提供保护
- 结温范围-40°C至125°C
- 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容族:
- LMZ14203H/2H/1H (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
- LMZ14203/2/1 (42V 最大值 3A, 2A, 1A)
- LMZ12003/2/1 (20V 最大值 3A, 2A, 1A)
- 可得到WEBENCH® Power Designer的支持
LMZ14203H 的说明
No description available.