封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -55 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ14202EXT 的特性
- -55°C 至 125°C 的结温范围
- 集成屏蔽式电感器
- 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
- 使用外部软启动和精密使能的灵活启动排序
- 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对现场可编程门阵列 (FPGA) 和特定用途集成电路 (ASIC) 供电的快速瞬态响应
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容系列:
- LMZ14203EXT/2EXT/1EXT
(42V 最大值 3A,2A,1A) - LMZ14203/2/1(42V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ12003/2/1(20V 最大值 3A,2A,1A)
- LMZ14203EXT/2EXT/1EXT
- 针对 Webench® 电源设计工具完全启用
Electrical Specifications
- 12W 最大总输出功率
- 高达 2A 输出电流
- 输入电压范围 6V 至 42V
- 输出电压范围为 0.8V 至 6V
- 效率高达 90%
Performance Benefits
- 低辐射/高辐射抗扰度
- 通过振动标准 MIL-STD-883 方法 2007.2 条件 A JESD22–B103B 条件 1
- 通过摔落标准 MIL-STD-883 方法 2002.3 条件 B JESD22–B110 条件 B
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ14202EXT 的说明
LMZ14202EXT SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一款易于使用的降压直流至直流 (DC-DC) 解决方案,此解决方案能够以出色的功率转换效率、线路和负载调节和输出精度驱动高达 2A 的负载。 LMZ14202EXT 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。
LMZ14202EXT 可接受 6V 到 42V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ14202EXT 只需 3 个外部电阻器和 4 个外部电容器即可完成电源解决方案。 LMZ14202EXT 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。 一个单个电阻器将开关频率调节至 1MHz。