封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDY) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 32 | TUBE |
LMZ13608 的特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单印刷电路板 (PCB) 布局布线
- 固定开关频率 (350kHz)
- 使用外部软启动、跟踪和精密使能的灵活启动排序
- 防止涌入电流和诸如输入欠压闭锁 (UVLO) 和输出短路等故障的保护
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 用于简单装配和制造的单个外露垫和标准引脚分配
- 针对 WEBENCH 电源设计工具完全启用
- 与 LMZ22010/08,LMZ12010/08,LMZ23610/08/06H 和 LMZ13610/06H 引脚兼容
性能优势
- 高效率减少了系统散热
- 符合 EN55022 B 类标准的低辐射 (EMI)
- EN 55022:2006,+A1:2007,FCC 部分 15 子部分 B,已经在具有电磁干扰 (EMI) 配置的评估板上进行了测试
- 只有 7 个外部组件
- 低输出电压纹波
- 无需外部散热片
电气规范
- 40W 最大总输出功率
- 高达 8A 输出电流
- 输入电压范围 6V 至 36V
- 输出电压范围为 0.8V 至 6V
- 效率高达 92%
All trademarks are the property of their respective owners.
LMZ13608 的说明
LMZ13608 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一款易于使用的降压 DC-DC 解决方案,此解决方案驱动 8A 的负载。 LMZ13608 采用创新型封装,此封装可提高热性能并可实现手工或机器焊接。
LMZ13608 可接受 6V 到 36V 之间的输入电压轨,提供低至 0.8V 的可调且高精确度输出电压。 LMZ13608 只需 2 个外部电阻器和 3 个外部电容器即可完成此电源解决方案。 LMZ13608 是一款具有以下保护特性的可靠且稳定耐用的设计:热关断、输入欠压闭锁、输出过压保护、短路保护、输出电流限制并允许启动至一个预偏置输出。