封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDY) | 11 |
工作温度范围 (°C) -40 to 85 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ12010 的特性
- 集成屏蔽式电感器
- 简单的 PCB 布局
- 固定开关频率 (350 kHz)
- 采用外部软启动、跟踪和精密使能组件实现灵活启动排序
- 针对浪涌电流以及输入 UVLO 和输出短路等故障提供保护
- 结温范围:–40°C 至 125°C
- 便于装配和制造的单个外露焊盘和标准引脚分配
- 完全支持 WEBENCH power designer
- 与 LMZ22010、LMZ22008、LMZ22006、LMZ12008、LMZ12006、LMZ23610、LMZ23608、LMZ23606、LMZ13610、LMZ13608 和 LMZ13606 引脚兼容
- 电气规范
- 总输出功率最大值达 50W
- 高达 10A 输出电流
- 输入电压范围:6 V 至 20 V
- 输出电压范围:0.8 V 至 6 V
- 效率高达 92%
- 性能优势
- 高效率帮助减少了系统产生的热量
- 经低辐射发射 (EMI) 测试,符合 EN55022 (1)
- 仅七个外部组件
- 低输出电压纹波
- 无需外部散热片
(1)EN 55022:2006、+A1:2007、FCC 第 15 部分 B 子部分,在具有 EMI 配置的评估板上进行了测试。
LMZ12010 的说明
LMZ12010 SIMPLE SWITCHER 电源模块是易于使用的降压直流/直流解决方案,能够驱动高达 10A 的负载。LMZ12010 采用创新型封装,可提高热性能并支持手工或机器焊接。
LMZ12010 器件支持 6V 至 20V 的输入电压轨范围,可提供低至 0.8V 的高精度可调节输出电压。LMZ12010 仅需两个外部电阻和外部电容器即可完善电源解决方案。LMZ12010 采用可靠而稳健的设计,并具有以下保护特性:热关断、可编程输入欠压锁定、输出过压保护、短路保护、输出限流,并且该器件支持启动至预偏置输出。