封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMZ12003 的特性
- 集成屏蔽电感器
- 简单的PCB布线
- 灵活的启动顺序,使用外部的软启动电容和高精度使能端
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供的保护
- 结温范围-40°C至125°C
- 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可驱动现场可编程逻辑门阵列和特定用途集成电路电路
- 低输出电压纹波
- 引脚对引脚兼容系列:
- LMZ14203/2/1(42V最大值 3A、2A、1A)
- LMZ12003/2/1(20V最大值 3A、2A、1A)
- 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持
LMZ12003 的说明
LMZ12003 SIMPLE SWITCHER 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达3A的负载电流并且具有极为出 色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。
LMZ12003采用新型封装模式,提高了散热性能,可人手或机器焊接。
LMZ12003适用于4.5V至20V的输入电压,可提供低达0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12003仅需3个外部电阻和4个外部电容即 可实现电源解决方案。LMZ12003是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、 短路保护、输出电流限制并允许启动预偏置电压输出。单个电阻调节开关频率可达1 MHz。