封装信息
封装 | 引脚 TO-PMOD (NDW) | 7 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | LARGE T&R |
LMZ12001 的特性
- 集成屏蔽电感器
- 简单的印刷电路板布线
- 使用外部的软启动电容器和高精度使能端,可以实现灵活的启动时序控制。
- 针对浪涌电流以及输入欠压锁定和输出短路等故障提供保护
- 结温范围 -40˚C至125˚C
- 采用整块的裸露焊盘和标准引脚,更易于装配和制造
- 卓越的瞬态响应,可应用于现场可编程门列(FPGAs)和专用集成电路(ASICs)
- 低输出电压纹波
- 引脚到引脚兼容族:
- LMZ14203/2/1(42V,最大3A,2A,1A)
- LMZ12003/2/1(20V,最大3A,2A,1A)
- 可得到WEBENCH®电源设计工具的全面支持
LMZ12001 的说明
LMZ12001 SIMPLE SWITCHER® 电源模块是一种易于使用的降压式直流/直流解决方案,可提供高达1A的负载电流,并且具有极为 出色的电源转换效率、线路和负载调节能力,以及输出精度。
LMZ12001采用创新封装模式,提高了散热性能并可手工焊接或机器焊接。
LMZ12001适用于4.5V至20V的输入电压,并提供低至0.8V的可调高精度输出电压。LMZ12001仅需3个外部电阻和4个外部电容即可 实现电源解决方案。LMZ12001是一种可靠、稳健的设计方案,具有以下保护功能:热关断、输入欠压锁定、输出过电压保护、短路保护、输出电流限制并允许预偏置电压输出启动。单个电阻调节开关频率可达1 MHz。