封装信息
封装 | 引脚 uSiP (SIL) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LMZ10500 的特性
- 高达 650 mA 的输出电流
- 2.7V 至 5.5V 输入电压范围
- 0.6V 至 3.6V 输出电压范围
- 效率高达 95%
- 集成电感
- 8 引脚 MicroSiP 封装
- -40°C 至 125°C 的结温范围
- 可调输出电压
- 2MHz 固定 PWM 开关频率
- 集成式补偿
- 软启动功能
- 电流限制保护
- 热关断保护
- 针对上电、断电和欠压条件的输入电压 UVLO
- 仅采用 5 个外部元件 — 电阻分压器和 3 个陶瓷电容器
- 设计尺寸小
- 低输出电压纹波
- 方便的组件选择和简单的 PCB 板面布局
- 高效率帮助减少了系统产生的热量
- 使用 LMZ10500 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMZ10500 的说明
LMZ10500 微型模块采用易用型直流/直流降压设计,可在空间受限的应用中驱动高达 650mA 的负载。该器件仅需使用一个输入电容、一个输出电容、一个小型 V CON 滤波电容和两个电阻即可实现基本运行。该微型模块采用 8 引脚 µSiP 封装,配备集成电感器。还提供基于内部电流限制的软启动功能、电流过载保护和热关断功能。