LMV652MM/NOPB

正在供货

双路、5.5V、12MHz 运算放大器 | DGK | 8 | -40 to 125

正在供货 可提供定制卷带
等同于: LMV652MM/NOPB.A 该器件型号与上面所列的器件型号相同。您只能订购上述器件型号的对应数量。
open-in-new 查看替代产品
  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV652MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

质量信息

等级 Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
引脚镀层/焊球材料 Sn
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R

LMV652 的特性

  • 典型 5V 电源(除非另有说明)
  • 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
  • 低电源电流
    • LMV651:116µA
    • LMV652:118µA(每个放大器)
    • LMV654:122µA(每个放大器)
  • 高单位增益带宽:12MHz
  • 最大输入失调电压:1.5mV
  • CMRR:100dB
  • PSRR:95dB
  • 输入基准电压噪声:17nV/√Hz
  • 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 120mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
  • 温度范围:−40°C 至 125°C

LMV652 的说明

TI 的 LMV65x 器件是采用 TI 先进的 VIP50 工艺实现的高性能、低功耗运算放大器 IC。此系列器件 具有 12MHz 带宽,并且电流消耗仅为 116µA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。LMV65x 器件具有单位增益稳定性,可为低电压、低功耗 应用中的一般性放大需求提供出色的解决方案。

此系列的低电压、低功耗放大器在功耗和空间利用方面具有卓越的性能和经济性。这些运算放大器具有 1.5mV 的最大输入失调电压、轨至轨输出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。LMV65x 的 PSRR 为 95dB,CMRR 为 100dB,在 1kHz 频率和 2kΩ 负载下的总谐波失真 (THD) 为 0.003%。

此系列器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些运算放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用和便携式设备 应用的理想选择。LMV651 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV652 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV654 采用 14 引脚 TSSOP 封装。

  • 库存:
    限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

定价

数量 价格
—
—
—
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMV652MMX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R
库存
缺货
Not available
数量 | 价格 1ku | — — — +
限制: 此限制是为了保护样片库存以支持客户设计评估阶段使用,将会在库存充裕时取消此限制。
缺货
Not available

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装或托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息