封装信息
封装 | 引脚 VSSOP (DGK) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,500 | LARGE T&R |
LMV652 的特性
- 典型 5V 电源(除非另有说明)
- 在 3V 和 5V 电压下具有额定性能
- 低电源电流
- LMV651:116µA
- LMV652:118µA(每个放大器)
- LMV654:122µA(每个放大器)
- 高单位增益带宽:12MHz
- 最大输入失调电压:1.5mV
- CMRR:100dB
- PSRR:95dB
- 输入基准电压噪声:17nV/√Hz
- 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 120mV
- 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.003%
- 温度范围:−40°C 至 125°C
LMV652 的说明
TI 的 LMV65x 器件是采用 TI 先进的 VIP50 工艺实现的高性能、低功耗运算放大器 IC。此系列器件 具有 12MHz 带宽,并且电流消耗仅为 116µA,其带宽功率比是同类运算放大器中较为出色的。LMV65x 器件具有单位增益稳定性,可为低电压、低功耗 应用中的一般性放大需求提供出色的解决方案。
此系列的低电压、低功耗放大器在功耗和空间利用方面具有卓越的性能和经济性。这些运算放大器具有 1.5mV 的最大输入失调电压、轨至轨输出级以及包括接地端在内的输入共模电压范围。LMV65x 的 PSRR 为 95dB,CMRR 为 100dB,在 1kHz 频率和 2kΩ 负载下的总谐波失真 (THD) 为 0.003%。
此系列器件的工作电源电压范围为 2.7V 至 5.5V。这些运算放大器可在宽温度范围(−40°C 至 125°C)内工作,是汽车 应用、传感器 应用和便携式设备 应用的理想选择。LMV651 采用超小型 5 引脚 SC70 和 5 引脚 SOT-23 封装。LMV652 采用 8 引脚 VSSOP 封装。LMV654 采用 14 引脚 TSSOP 封装。