封装信息
| 封装 | 引脚 SOT-SC70 (DCK) | 5 |
| 工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
| 包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMV641 的特性
- 指定的 2.7V 和 ±5V 性能
- 低功耗电源电流:138µA
- 高单位带宽增益积:10MHz
- 最大输入失调电压:500µV
- CMRR:120dB
- PSRR:105dB
- 输入参考电压噪声:14nV/√Hz
- 1/f 转角频率:4Hz
- 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 40mV
- 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.002%
- 温度范围 -40°C 至 125°C
LMV641 的说明
LMV641 是一款低功耗、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。
该器件 的 增益带宽积为 10MHz,且在 138µA 的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR 为 105dB、CMRR 为 120dB、VOS 为 500µV、输入参考电压噪声为 14nV/√Hz 以及 THD 为 0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。
LMV641 器件可在 −40°C 到 +125°C 的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的 5 引脚 SC70、SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装。