ZHCSGL6D September   2007  – August 2016 LMV641

PRODUCTION DATA.  

  1. 1 特性
  2. 2 应用范围
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 引脚配置和功能
  6. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 额定值
    3. 6.3 建议的工作条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 直流电气特性:2.7V
    6. 6.6 直流电气特性:10V
    7. 6.7 典型特性
  7. 7 详细 说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能框图
    3. 7.3 特性 说明
      1. 7.3.1 低电压和低功耗操作
      2. 7.3.2 宽带宽
      3. 7.3.3 低输入参考噪声
      4. 7.3.4 地面感应和轨至轨输出
      5. 7.3.5 小型尺寸
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 运算放大器电路的稳定性
        1. 7.4.1.1 环路补偿
        2. 7.4.1.2 外部电阻器补偿
  8. 8 应用和实现
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型 应用
      1. 8.2.1 高增益、低功耗反相放大器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计流程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
      2. 8.2.2 各向异性磁阻传感器
        1. 8.2.2.1 设计要求
        2. 8.2.2.2 详细设计流程
          1. 8.2.2.2.1 使用模数转换器时应考虑增益误差和带宽
      3. 8.2.3 音频带宽滤波器
  9. 9 电源相关建议
  10. 10布局
    1. 10.1 布局准则
    2. 10.2 布局示例
  11. 11器件和文档支持
    1. 11.1 器件支持
      1. 11.1.1 开发支持
    2. 11.2 文档支持
      1. 11.2.1 相关文档
    3. 11.3 接收文档更新通知
    4. 11.4 社区资源
    5. 11.5 商标
    6. 11.6 静电放电警告
    7. 11.7 Glossary
  12. 12机械、封装和可订购信息

封装选项

机械数据 (封装 | 引脚)
散热焊盘机械数据 (封装 | 引脚)
订购信息

特性

  • 指定的 2.7V 和 ±5V 性能
  • 低功耗电源电流:138µA
  • 高单位带宽增益积:10MHz
  • 最大输入失调电压:500µV
  • CMRR:120dB
  • PSRR:105dB
  • 输入参考电压噪声:14nV/√Hz
  • 1/f 转角频率:4Hz
  • 2kΩ 负载下以电源轨为基准的输出摆幅为 40mV
  • 总谐波失真:1kHz、2kΩ 时为 0.002%
  • 温度范围 -40°C 至 125°C

应用范围

  • 便携式设备
  • 电池供电系统
  • 传感器和仪表

说明

LMV641 是一款低功耗、宽带宽运算放大器,其扩展电源电压范围为 2.7V 到 12V。

该器件 的 增益带宽积为 10MHz,且在 138µA 的典型电源电流下具有单位增益稳定性。其他主要规格如下:PSRR 为 105dB、CMRR 为 120dB、VOS 为 500µV、输入参考电压噪声为 14nV/√Hz 以及 THD 为 0.002%。此款放大器具有一个轨至轨输出级和一个包括负电源的共模输入电压。

LMV641 器件可在 −40°C 到 +125°C 的温度范围内运行,同时提供可节省电路板空间的 5 引脚 SC70、SOT-23 和 8 引脚 SOIC 封装。

器件信息(1)

器件型号 封装 封装尺寸(标称值)
LMV641 SOIC (8) 4.90mm x 3.91mm
SOT-23 (5) 2.90mm × 1.60mm
SC70 (5) 2.00mm × 1.25mm
  1. 要了解所有可用封装,请参见产品说明书末尾的可订购产品附录。

失调电压分布图

LMV641 20203319.gif

开环增益和相位与频率间的关系

LMV641 20203326.gif