9-pin (RPE) package image

LMR36506R3RPER 正在供货

具有 4μA IQ 的 3V 至 65V、0.6A 超小型同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RPE) | 9
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R

LMR36506 的特性

  • 专用于条件严苛的工业应用:
    • 结温范围:–40°C 至 +150°C
    • 高达 70V 的输入瞬态保护
    • 宽输入电压范围:3.0V(下降阈值)至 65V
    • 低 EMI 和超低的开关节点振铃
    • 提供可调的固定输出电压选项
  • 适用于可扩展的工业电源:
    • LMR36503(65V、300mA)引脚兼容
    • 可调开关频率:200kHz 至 2.2MHz(采用 RT 引脚型号时)
  • 减小了解决方案尺寸并降低了成本:
    • 功率密度超高,具有内部补偿并减少了外部组件数量
    • 具有可湿性侧面的超小型 2mm × 2mm HotRod™ 封装
  • 在整个负载范围内具有高效率和低功率耗散:
    • 400kHz 时峰值效率为 93%(输入电压 12V 和输出电压 3.3V 固定)
    • 400kHz 时峰值效率为 90%(输入电压 24V 和输出电压 3.3V 固定)
  • 空载时工作静态电流很低
    • 在 VIN 为 24V 和 VOUT 为 3.3V(固定输出选项)时为 4µA
  • 使用 TPSM365R6 模块缩短产品上市时间

LMR36506 的说明

LMR36506 是业界超小型 65V、0.6A 同步直流/直流降压转换器,采用 2mm x 2mm HotRod 封装。这款易于使用的转换器可处理高达 70V 的输入电压瞬变,提供出色的 EMI 性能,并支持固定电压 3.3V 和其他可调输出电压。这种瞬态容差降低了防止输入过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36506 采用具有内部补偿的峰值电流模式控制架构,用于维持稳定运行和超小的输出电容。LMR36506 在 RT 引脚与地之间选用合适的电阻器后,可通过外部编程在 200kHz 至 2.2MHz 范围内实现理想的开关频率。借助精密 EN/UVLO 功能,可对器件启动和关断进行精确控制。附带内置干扰滤波器和延迟释放功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。LMR36506 紧凑的解决方案尺寸和丰富的功能集简化了各种工业应用的实施。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息