12-pin (RNX) package image

LMR36015ARNXT 正在供货

4.2V 至 60V、1.5A 超小型同步降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR36015ARNXR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 认证摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12
工作温度范围 (°C) -40 to 150
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMR36015 的特性

  • 提供功能安全
  • 专为 可靠耐用的应用而设计
    • 高达 66V 的输入瞬态保护
    • 结温范围为 –40°C 至 +150°C
    • 在 1.5A 负载下具有 0.4V 压降(典型值)
  • 适合可扩展的 工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz、 1MHz 频率选项
  • 在整个负载范围内具有低功率耗散
    • 在 400kHz 下效率为 90%(24VIN、5VOUT、1A)
    • 在 400kHz 下效率为 93%(12VIN、5VOUT、1A)
    • 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
    • 低至 2 6µA 的工作静态电流
  • 小型 2mm × 3mm HotRod™ 封装
  • 解决方案只需很少的外部组件
  • LMR36006-Q1LMR36015-Q1 具有 400kHz 和 2.1MHz 频率、可调节输出和 3.3V 固定输出电压
  • 针对超低 EMI 要求进行了优化
    • 符合 CISPR25 5 类标准
    • Hotrod™ 封装可更大限度地减少开关节点振铃
    • 并行输入路径可更大限度减少寄生电感
    • 展频可降低峰值发射
  • 使用 LMR36015 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案

LMR36015 的说明

LMR36015 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成式高侧和低侧功率 MOSFET,能够提供高达 1.5A 的输出电流(在 4.2V 至 60V 的宽输入电压范围内)。 容差高达 66V。 这种瞬态容差降低了防止过压所需的设计工作量,并满足 IEC 61000-4-5 的浪涌抗扰度要求。

LMR36015 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。 利用 1MHz 稳压器中的 FPWM 功能可以改善负载瞬态性能。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。

价格

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR36015ARNXR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

可用包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。TI 的定制卷带订单包含卷带费。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所需器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可能提供批次和生产日期代码

在您的购物车中添加数量,并开始结账流程,以查看用于从现有库存中选择批次或日期代码的选项。

了解更多信息