封装信息
封装 | 引脚 VQFN-HR (RNX) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR34206-Q1 的特性
- 符合面向汽车 应用的 AEC-Q100 标准:
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
- 专为汽车 应用
- 结温范围为 –40°C 至 +150°C
- 保护 功能:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 在 0.6A 负载下具有 0.2V 压降(典型值)
- ±1.5% 基准电压容差
- 3.3V、5V固定输出电压选项
- 适合可扩展的电源
- 与以下器件引脚兼容:
- LMR36015/06-Q1(60V、0.6A 或 1.5A)
- LMR33620/30-Q1(36V、2A 或 3A)
- 2.1MHz 频率选项
- 与以下器件引脚兼容:
- 通过集成技术减小解决方案尺寸,降低成本
- 小型 2mm × 3mm VQFN
封装(具有可湿性侧面)
- 很少的外部组件
- 小型 2mm × 3mm VQFN
封装(具有可湿性侧面)
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 在 PFM 模式中提高了轻负载效率
- 低至 24µA 的工作静态电流
- 进行了优化,可满足超低 EMI 要求
- 符合 CISPR25 5 类标准
- Hotrod™封装可最大限度减少开关节点振铃
- 并行输入路径可最大限度减少寄生电感
- 扩频频谱可降低峰值辐射发射
LMR34206-Q1 的说明
LMR34206-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器。该器件具有集成高侧和低侧功率 MOSFET,可在 4.2V 至 42V 的宽输入电压范围内提供高达 的输出电流。
LMR34206-Q1 采用峰值电流模式控制机制来提供最佳的效率和输出电压精度。精密使能支持直接连接到宽输入电压或对器件启动和关断进行精确控制,因此提供了灵活性。附带内置滤波和延迟功能的电源正常状态标志可提供系统状态的真实指示,免去了使用外部监控器的麻烦。
LMR34206-Q1 采用 HotRod™ 封装,实现了低 EMI、更高的效率和最小的封装裸片比率。 此器件需要极少外部组件,其引脚设计可实现简单的 PCB 布局。LMR34206-Q1 的小解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。