8-pin (DDA) package image

LMR33640DDDAR 正在供货

采用 SOIC-8 封装的 SIMPLE SWITCHER® 3.8V 至 36V、4A 降压转换器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU | NIPDAUAG
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-2-260C-1 YEAR
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R

LMR33640 的特性

  • 提供功能安全
  • 专用于条件严苛的工业应用
    • 输入电压范围:3.8V 至 36V
    • 输出电压范围:1V 至 24V
    • 峰值电流模式控制
    • 结温范围:–40°C 至 +125°C
    • 易于使用的 SOIC 封装
  • 非常适合可扩展的工业电源
    • 与以下器件引脚兼容:
    • 400kHz 和 1MHz 频率
    • 集成式补偿有助于减小解决方案尺寸、降低成本和设计复杂性
  • 高效解决方案
    • 峰值效率 > 95%
    • 低至 5µA 的关断静态电流
    • 24µA 的低工作静态电流
  • 灵活的系统接口
    • 电源正常状态标志和精密使能端
  • 使用 LMR33640 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
  • 使用 TPSM53604 模块缩短产品上市时间

LMR33640 的说明

LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33640 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 4A 的负载电流。LMR33640 可提供高轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33640 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33640 与 LMR33610、LMR33620、LMR33630(36V、1A/2A/3A)和 LMR36510(65V、1A)以及 LMR36520(65V、2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这就降低了成本并减少了与电路板布局修改相关的工作量。LMR33640 采用 8 引脚 HSOIC 封装。

定价

数量 价格
+

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息