封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R |
LMR33640 的特性
- 提供功能安全
- 专用于条件严苛的工业应用
- 输入电压范围:3.8V 至 36V
- 输出电压范围:1V 至 24V
- 峰值电流模式控制
- 结温范围:–40°C 至 +125°C
- 易于使用的 SOIC 封装
- 非常适合可扩展的工业电源
- 高效解决方案
- 峰值效率 > 95%
- 低至 5µA 的关断静态电流
- 24µA 的低工作静态电流
- 灵活的系统接口
- 电源正常状态标志和精密使能端
- 使用 LMR33640 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计
- 使用 TPSM53604 模块缩短产品上市时间
LMR33640 的说明
LMR33640 SIMPLE SWITCHER® 稳压器是一款简单易用的同步降压直流/直流转换器,可提供出色的效率,适用于条件严苛的工业应用。LMR33640 能够使用高达 36V 的输入电压驱动高达 4A 的负载电流。LMR33640 可提供高轻负载效率和输出精度。电源正常状态标志和精密使能端等特性有助于实现灵活而又易用的解决方案,适用于广泛的应用。LMR33640 在轻负载条件下自动折返频率以提高效率。保护特性包括热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护。通过集成和内部补偿,该器件减少了很多外部组件,并提供专为实现简单 PCB 布局而设计的引脚排列方式。该器件的功能集旨在简化各种终端设备的实施。LMR33640 与 LMR33610、LMR33620、LMR33630(36V、1A/2A/3A)和 LMR36510(65V、1A)以及 LMR36520(65V、2A)引脚对引脚兼容,完善了可扩展的 SIMPLE SWITCHER 电源系列。这就降低了成本并减少了与电路板布局修改相关的工作量。LMR33640 采用 8 引脚 HSOIC 封装。