封装信息
封装 | 引脚 HSOIC (DDA) | 8 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 75 | TUBE |
LMR23630-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 2
- 器件 CDM ESD 分类等级:
- 带 RT 的 SOIC 和 WSON - C4B 级
- 带 PGOOD 的 WSON - C5 级
- 4V 至 36V 的输入范围
- 3A 持续输出电流
- 最短导通时间:60ns
- 内置补偿功能,便于使用
- 400kHz 固定开关频率和可调开关频率两种选择
- 在轻负载条件下,有脉频调制 (PFM) 和强制脉宽调制 (PWM) 两种模式可供选项
- 与外部时钟频率同步
- 对于 PFM 选项,无负载条件下的静态电流为 75µA
- 电源正常选项
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有间断模式的输出短路保护
- 8 引脚 HSOIC 和 12 引脚 WSON 可湿侧面,具有 PowerPAD™封装选项
- 结合使用 LMR23630-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMR23630-Q1 的说明
LMR23630-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、3A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围, 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。其静态电流低至 75µA,因此适用于电池供电类系统。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。该器件还具有恒定频率 FPWM 模式,可在轻载时实现较小的输出电压纹波。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 1A (LMR23610-Q1)、1.5A (LMR23615-Q1) 和 2.5A (LMR23625-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源定序。保护 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。