封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRR) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR23615 的特性
- 4V 至 36V 的输入电压范围
- 1.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 具有内部补偿的电流模式控制
- 最短导通时间:60ns
- 可调开关频率
- 轻负载下采用 PFM 模式
- 与外部时钟频率同步
- 75µA 静态电流
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有断续模式的输出短路保护
- 过热保护
- 带 PowerPAD™ 的 12 引脚 WSON 可湿性侧面封装
- 使用 LMZM22602 模块缩短产品上市时间
- 使用 LMR23615 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LMR23615 的说明
LMR23615 SIMPLE SWITCHER 是一款易于使用的 36V、1.5A 同步降压稳压器,具有 4V 至 36V 的宽输入电压范围,适用于从非稳压源进行电源调节的各种工业应用。该器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。该器件具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户无需执行冗长乏味的环路补偿设计任务,并且能够最大程度地减少所需的外部组件。该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625) 和 3A (LMR23630) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。利用精密使能端输入可以简化稳压器控制和系统电源时序。保护特性包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。
空白
空白
空白