封装信息
封装 | 引脚 WSON (DRR) | 12 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR23615-Q1 的特性
- 符合汽车应用 标准
- 具有符合 AEC-Q100 标准的下列特性:
- 器件温度 1 级:-40℃ 至 +125℃ 的环境运行温度范围
- 器件 HBM ESD 分类等级 H2
- 器件组件充电模式 (CDM) ESD 分类等级 C4A
- 4V 至 36V 的输入范围
- 1.5A 持续输出电流
- 集成同步整流
- 最短打开时间:60ns
- 方便易用的内部补偿
- 可调开关频率
- 轻负载下的脉冲频率调制 (PFM) 模式
- 与外部时钟频率同步
- 软启动至预偏置负载
- 支持高占空比运行模式
- 具有间断模式的输出短路保护
- 12 引脚 WSON 可湿侧面封装,采用 PowerPAD™
- 结合使用 LMR23615-Q1 和 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMR23615-Q1 的说明
LMR23615-Q1 SIMPLE SWITCHER®是一款简便易用的 36V、1.5A 同步降压稳压器。该器件具有 4V 至 36V 的宽输入范围,适用于各种 适用于 从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电压调节。此器件采用峰值电流模式控制来实现简单控制环路补偿和逐周期电流限制。它具有 75µA 的静态电流,因此适用于电池供电型系统。2µA 的超低关断电流可进一步延长电池使用寿命。内部环路补偿意味着用户不用承担设计环路补偿组件的枯燥工作。这样还能够最大限度地减少外部元件数。
该器件的扩展系列产品能够以引脚到引脚兼容的封装提供 2.5A (LMR23625-Q1) 和 3A (LMR23630-Q1) 负载电流选项,从而可以实现简单且最佳的 PCB 布局。精密使能输入简化了稳压器控制和系统电源排序。保护功能 特性 包括逐周期电流限制、间断模式短路保护和过多功率耗散而引起的热关断。