封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR16006Y-Q1 的特性
- LMR16006Y-Q1 是一款汽车级产品,符合 AEC-Q100 1 级标准(运行结温范围为 -40°C 至 +125°C)
- 输入电压范围:4V 至 40V,瞬态电压最高达 65V
- 输出电流最高达 600mA
- 2.1MHz 开关频率
- ECO 模式下的超低待机电流为 28µA
- 1µA 关断电流
- 支持高占空比运行
- 可调节的 3.3V 和 5V 固定输出选项
- 内部补偿
- 高电压使能输入
- 内部软启动
- 过流保护
- 过热保护
- 小型总体解决方案尺寸(SOT-6L 封装)
应用范围
- 汽车
- 电池供电类设备
- 工业分布式电源系统
- 便携式手持仪器
- 便携式媒体播放器
- 汽车售后加装配件:视频、全球卫星定位系统 (GPS)、娱乐
All trademarks are the property of their respective owners.
LMR16006Y-Q1 的说明
LMR16006Y-Q1 是一款脉宽调制 (PWM) DC-DC 降压稳压器。 该器件广泛适用于从工业到汽车各类应用中非稳压电源的电源调节。 该稳压器在 ECO 模式下的待机电流为 28μA,非常适合电池供电类系统。 该器件具有 1μA 的超低关断电流,可进一步延长电池使用寿命。 2.1MHz 的固定工作频率使得该器件在使用小型外部组件的同时,仍能够保持较低的输出纹波电压。 该器件在内部实现了软启动和补偿电路,最大限度地减少了与其搭配使用的外部组件数。 LMR16006Y-Q1 经优化可提供高达 600mA 的负载电流, 其反馈电压典型值为 0.765V。 该器件内置多种保护特性:逐脉冲电流限制保护、应对功耗过大的热感测和热关断保护。 LMR16006Y-Q1 采用薄型小外形尺寸晶体管 (SOT)-6L 封装 (2.9mm x 1.6mm)。