6-pin (DDC) package image

LMR16006YDDCT 正在供货

具有低 Iq 的 SIMPLE SWITCHER® 4V 至 60V、600mA 降压稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
open-in-new 查看替代产品

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR16006YDDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 NIPDAU
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMR16006 的特性

  • Ultra Low 28 µA Standby Current in ECO Mode
  • Input Voltage Range 4 V to 60 V
  • 1 µA Shutdown Current
  • High Duty Cycle Operation Supported
  • Output Current up to 600 mA
  • 0.7 MHz and 2.1 MHz Switching Frequency
  • Internal Compensation
  • High Voltage Enable Input
  • Internal Soft Start
  • Over Current Protection
  • Over Temperature Protection
  • Small Overall Solution Size (SOT-6L Package)

LMR16006 的说明

The LMR16006 is a PWM DC/DC buck (step-down) regulator. With a wide input range of 4 V to 60 V, it is suitable for a wide range of application from industrial to automotive for power conditioning from an unregulated source. The regulator’s standby current is 28 µA in ECO mode, which is suitable for battery operating systems. An ultra low 1 µA shutdown current can further prolong battery life. Operating frequency is fixed at 0.7 MHz (X version) and 2.1 MHz (Y version) allowing the use of small external components while still being able to have low output ripple voltage. Soft-start and compensation circuits are implemented internally, which allows the device to be used with minimized external components. The LMR16006 is optimized for up to 600 mA load currents. It has a 0.765 V typical feedback voltage. The device has built-in protection features such as pulse by pulse current limit, thermal sensing and shutdown due to excessive power dissipation. The LMR16006 is available in a low profile SOT-6L package.

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR16006YDDCR 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息