封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR14010A 的特性
- 输入电压范围为 4V 至 40V,具有高达 45V 的瞬态保护
- 0.7MHz 开关频率
- 凭借 Eco-mode™,可以在轻负载下实现超高的效率
- 低压降运行
- 输出电流高达 1A
- 精密使能输入
- 过流保护
- 内部补偿
- 内部软启动
- 小型总体解决方案尺寸(TSOT-6L 封装)
- 使用 LMR14010A 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计
LMR14010A 的说明
LMR14010A 是一款 PWM 直流/直流降压稳压器。该器件具有 4V 至 40V 的宽输入范围,因此适用于 从工业 到汽车的各种应用。1µA 的超低关断电流可延长电池寿命。工作频率固定在 0.7MHz,从而允许使用小型外部组件,同时能够最大程度地降低输出纹波电压。在内部实现了软启动和补偿电路,从而限制了外部组件的数量。
LMR14010A 针对高达 1A 的负载电流进行了优化。它具有 0.765V 的标称反馈电压。
该器件具有内置的保护 功能, 如逐周期电流限制、热感应以及在功率耗散过大时关断。LMR14010A 采用薄型 TSOT-6L 封装 (2.9mm × 1.6mm × 0.85mm)。