封装信息
封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R |
LMR12010 的特性
- 输入电压范围为 3V 至 20V
- 输出电压范围为 0.8V 至 17V
- 输出电流高达 1A
- 1.6MHz (LMR12010X) 和 3MHz (LMR12010Y) 开关频率
- 低关断 IQ:30nA 典型值
- 内部软启动
- 内部补偿
- 电流模式 PWM 操作
- 热关断
- 微型整体解决方案降低了系统成本
- 薄型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.97 × 1.65 × 1mm)
- 使用 LMR12010 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案
LMR12010 的说明
LMR12010 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT23 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。
LMR12010 具有最少的外部组件和 WEBENCH 在线设计支持,因而易于使用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。该世界一流的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 1.6MHz (LMR12010X) 或 3MHz (LMR12010Y),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。LMR12010 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。