6-pin (DDC) package image

LMR12010XMKE/NOPB 正在供货

采用 SOT-23 封装的 3V 至 20V、1A 降压 DC/DC 开关稳压器

正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR12010XMK/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMR12010XMKX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

质量信息

等级 Catalog
RoHS
REACH
引脚镀层/焊球材料 SN
MSL 等级/回流焊峰值温度 Level-1-260C-UNLIM
质量、可靠性
和封装信息

包含信息:

  • RoHS
  • REACH
  • 器件标识
  • 引脚镀层/焊球材料
  • MSL 等级/回流焊峰值温度
  • MTBF/时基故障估算
  • 材料成分
  • 鉴定摘要
  • 持续可靠性监测
查看或下载
更多制造信息

包含信息:

  • 制造厂地点
  • 封装厂地点
查看

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

封装信息

封装 | 引脚 SOT-23-THN (DDC) | 6
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 250 | SMALL T&R

LMR12010 的特性

  • 输入电压范围为 3V 至 20V
  • 输出电压范围为 0.8V 至 17V
  • 输出电流高达 1A
  • 1.6MHz (LMR12010X) 和 3MHz (LMR12010Y) 开关频率
  • 低关断 IQ:30nA 典型值
  • 内部软启动
  • 内部补偿
  • 电流模式 PWM 操作
  • 热关断
  • 微型整体解决方案降低了系统成本
  • 薄型 6 引脚 SOT-23 封装 (2.97 × 1.65 × 1mm)
  • 使用 LMR12010 并借助 WEBENCH® 电源设计器创建定制设计方案

LMR12010 的说明

LMR12010 稳压器是一款采用 6 引脚薄型 SOT23 封装的单片、高频、PWM 降压直流/直流转换器。它提供全部的激活功能,以便在尽可能小的印刷电路板面积内提供具有快速瞬态响应和准确调节的本地直流/直流转换。

LMR12010 具有最少的外部组件和 WEBENCH 在线设计支持,因而易于使用。该器件能够通过采用最先进的 0.5µm BiCMOS 技术的内部 300mΩ NMOS 开关来驱动 1A 负载,从而实现最佳的功率密度。该世界一流的控制电路可实现低至 13ns 的导通时间,从而在整个 3V 至 20V 输入工作范围内支持极高频转换,最低输出电压为 0.8V。开关频率在内部设置为 1.6MHz (LMR12010X) 或 3MHz (LMR12010Y),从而允许使用极小的表面贴装电感器和片式电容器。尽管工作频率很高,但仍可以轻松实现高达 90% 的效率。具备外部关断功能,因此具有 30nA 的超低待机电流。LMR12010 利用电流模式控制和内部补偿在各种运行条件下提供高性能调节。其他 功能 包括用于减小浪涌电流的内部软启动电路、逐脉冲电流限制、热关断和输出过压保护。

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LMR12010XMK/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 1,000 | SMALL T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +
LMR12010XMKX/NOPB 正在供货 custom-reels 定制 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装方式

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息