16-pin (DBQ) package image

LM83CIMQA/NOPB 已停产

具有 SMBus 和 I2C 接口且兼容 ACPI 的三路远程和本地温度传感器

LM83CIMQA/NOPB 不再投入量产
open-in-new 比较替代产品
功能优于比较器件,可直接替换。
LM83CIMQAX/NOPB 正在供货 具有 SMBus 和 I2C 接口且兼容 ACPI 的三路远程和本地温度传感器 Replacement

定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM83CIMQAX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

出口管制分类

*仅供参考

  • 美国 ECCN:EAR99

更多 LM83 信息

封装信息

封装 | 引脚 SSOP (DBQ) | 16
工作温度范围 (°C) -40 to 125
包装数量 | 包装 95 | TUBE

LM83 的特性

  • Accurately senses die temperature of 3 remote ICs, or diode junctions
  • On-board local temperature sensing
  • SMBus and I2C compatible interface, supports SMBus 1.1 TIMEOUT
  • Two interrupt outputs: INT# and T_CRIT_A#
  • Register readback capability
  • 7 bit plus sign temperature data format, 1 °C resolution
  • 2 address select pins allow connection of 9 LM83s on a single bus

Key Specifications

[Solid_Square] Supply Voltage3.0V to 3.6V
[Solid_Square] Supply Current0.8mA (max)
[Solid_Square] Local Temp Accuracy (includes quantization error)
0°C to +85°C±3.0°C (max)
[Solid_Square] Remote Diode Temp Accuracy (includes quantization error)
+25°C to +100°C±3°C (max)
0°C to +125°C±4°C (max)

LM83 的说明

The LM83 is a digital temperature sensor with a 2 wire serial interface that senses the voltage and thus the temperature of three remote diodes using a Delta-Sigma analog-to-digital converter with a digital over-temperature detector. The LM83 accurately senses its own temperature as well as the temperature of three external devices, such as Pentium II® Processors or diode connected 2N3904s. The temperature of any ASIC can be detected using the LM83 as long as a dedicated diode (semiconductor junction) is available on the die. Using the SMBus interface a host can access the LM83's registers at any time. Activation of a T_CRIT_A# output occurs when any temperature is greater than a programmable comparator limit, T_CRIT. Activation of an INT# output occurs when any temperature is greater than its corresponding programmable comparator HIGH limit.

The host can program as well as read back the state of the T_CRIT register and the four T_HIGH registers. Three state logic inputs allow two pins (ADD0, ADD1) to select up to 9 SMBus address locations for the LM83. The sensor powers up with default thresholds of 127°C for T_CRIT and all T_HIGHs. The LM83 is pin for pin and register compatible with the LM84 as well as the Maxim MAX1617 and the Analog Devices ADM1021.


定价

数量 价格
+

其他包装数量 | 包装选项 这些产品完全相同,仅包装类型不同

LM83CIMQAX/NOPB 正在供货 可提供定制卷带
包装数量 | 包装 2,500 | LARGE T&R
库存
数量 | 价格 1ku | +

包装类型

您可以根据器件数量选择不同的包装方式,包括完整卷带、定制卷带、剪切带、管装或托盘。

定制卷带是从整盘卷带上剪下来的具有连续长度的剪切带,是一种可以对特定数量提供产品批次及生产日期跟踪的包装方式。根据行业标准,使用黄铜垫片在剪切带两端各连接一个 18 英寸的引带和尾带,以直接送入自动组装机。涉及定制卷带的 TI 订单将包含卷带费用。

剪切带是从整盘卷带上剪下来的特定长度的编带。根据所申请器件数量的不同,TI 可能会使用多条剪切带或多个盒子进行包装。

TI 通常会根据库存情况选择将管装托盘器件以盒装或者管装或托盘形式发货。所有器件均会按照 TI 内部规定的静电放电和湿敏等级保护要求进行包装。

了解更多信息

可提供批次和生产日期代码选项

您可在购物车中添加器件数量以开始结算流程,并查看现有库存中可选择批次或生产日期代码的选项。

了解更多信息