封装信息
封装 | 引脚 TO-CAN (NDT) | 3 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 500 | BULK |
LM78M05-MIL 的特性
- 输出电流超过 0.5A
- 无外部组件
- 内部热过载保护
- 内部短路电流限制
- 输出晶体管安全区域补偿
- 采用 3 引脚 TO-220、TO-252 和 TO 封装
- 输出电压:5V
LM78M05-MIL 的说明
LM78M05-MIL 三引脚正电压稳压器采用内置电流限制、热关断和安全运行区域保护,这使得它们基本不会因输出过载而损坏。
凭借充分的散热,它们可以提供超过 0.5A 的输出电流。典型 应用 包括本地(卡上)稳压器,这些稳压器可以消除与单点稳压相关的噪声和性能下降情况。