封装信息
封装 | 引脚 WQFN (RNP) | 30 |
工作温度范围 (°C) -40 to 125 |
包装数量 | 包装 3,000 | LARGE T&R |
LM76005-Q1 的特性
- 符合面向汽车应用的 AEC-Q100 标准
- 温度等级 1:–40°C 至 +125°C,TA
-
-
可帮助进行功能安全系统设计的文档
-
- 专为 汽车应用设计
- 高达 65V 的输入瞬态保护
-
进行了优化,可满足低 EMI 要求
- 引脚可选式 FPWM 运行
- 可调频率范围:200kHz 至 500kHz
- 以预偏置输出电压启动
- 保护特性:热关断、输入欠压锁定、逐周期电流限制和断续短路保护
- 适用于可扩展电源
- 与以下器件引脚兼容:
- 输出电压:1V 至 95% VIN
- 与外部时钟保持同步
- 可调软启动(默认为 6.3ms)
- 在整个负载范围内具有低功率耗散
- 稳压静态电流 15µA
- 400kHz(12VIN、5VOUT、2A)时的效率为 95%
- PFM 效率在 10mA(12VIN、5VOUT)时为 92%
- 具有用于提升效率的外部偏置选项
- 使用 LM76005-Q1 并借助 WEBENCH Power Designer 创建定制设计方案
LM76005-Q1 的说明
LM76005-Q1 稳压器是一款易于使用的同步降压直流/直流转换器,能够以高达 60V 的输入电压驱动高达 5A ( LM76005-Q1) 的负载电流。容差高达 65V,有助于轻松实现输入涌流保护。
LM76005-Q1 采用峰值电流模式控制,能够以很小的解决方案尺寸提供出色的效率和输出精度。PWM 和 PFM 模式之间无缝转换,以及超低的 MOSFET 导通电阻和外部偏置输入,均确保在整个负载范围内实现卓越的效率。
该器件需要的外部组件很少,其引脚专为简化 PCB 布局而设计,可提供优异的 EMI ( CISPR25) 和热性能。LM76005 -Q1 的小型解决方案尺寸和功能集旨在简化各种终端设备的实施。
LM76005-Q1 器件采用具有可湿性侧面的 WQFN 30 引脚无引线封装。